Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186499
XM2N44W10C-55-XR-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, 2xNZM4, 4p, estraibile + comando a distanza, L=1000mm, IP55, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186499
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
22 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XM2N44W10C-55-XR-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto