Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186506
XTMPN4FCC-XMV-H550W425-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per NZM4-XMV, fisso, A=550mm, L=425mm, IP55, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186506
Lunghezza/profondità del prodotto
106.5 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
11.32 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPN4FCC-XMV-H550W425-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto