Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio di sezione, chiuso, AxL=250x1350 mm, IP55, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186507
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29 mm
|
| Altezza prodotto |
240 mm
|
| Larghezza prodotto |
1342 mm
|
| Peso prodotto |
9.79 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZCSC-H250W1350-SOND-RAL*
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Coperchio
|
| Grado di protezione |
IP55
|
| Materiale |
Metallo
|
| Posizione di montaggio |
Altro
|