Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186508
Codice del modello: XTSZDSQC-H250W1200-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, chiusa, AxL=250x1200 mm, IP55, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186508
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
1092 mm
Peso prodotto
8.48 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQC-H250W1200-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto