Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186511
Codice del modello: XTSZDSQC-H450W1100-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, chiusa, AxL=550x1200 mm, IP55, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186511
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
1092 mm
Peso prodotto
14.83 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQC-H450W1100-SOND-RAL*

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura a polvere

Esporta le caratteristiche del prodotto