Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186524
XTSZDSQV4-H700W1350-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione, ventilata, destra, AxL=700x1350 mm, IP42, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186524
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
690 mm
Larghezza prodotto
1342 mm
Peso prodotto
28.12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQV4-H700W1350-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto