Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete laterale, doppia sbarra di collegamento, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186527
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
104 mm
|
| Altezza prodotto |
536 mm
|
| Larghezza prodotto |
690 mm
|
| Peso prodotto |
6.89 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZSA3-SOND-RAL*
|
| Adatto per |
Applicazione di panello laterale
|
| Colore |
Altro
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
104 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
690 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|