Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186528
Codice del modello: XTSZSA4-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello laterale, transizione a doppia sbarra Z, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186528
Lunghezza/profondità del prodotto
320 mm
Altezza prodotto
208 mm
Larghezza prodotto
690 mm
Peso prodotto
5.89 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZSA4-SOND-RAL*

Additional information

Adatto per
Applicazione di panello laterale

Delivery program

Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
320 mm
Idoneo per larghezza della custodia
690 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto