Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186529
XTSZB-H300W300-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scatola di estensione, AxP=300x300 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186529
Lunghezza/profondità del prodotto
780 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
425 mm
Peso prodotto
5.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZB-H300W300-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
300 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto