Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, 2xNZM4, 3p, cablato con interblocco meccanico, L=800mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186540
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
640 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XM2N44F08C-XMV-SOND-RAL*
|
| Colore |
Altro
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|