Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186548
XM2N43W08C-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, 2xNZM4, 3p, estraibile, L=800mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186548
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
17 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XM2N43W08C-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto