Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186553
Codice del modello: XMN44F04C-55-XMV-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, NZM4, 4p, cablato con interblocco meccanico, L=425mm, IP55, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186553
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
420 mm
Peso prodotto
8.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN44F04C-55-XMV-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto