Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186559
Codice del modello: XTMPIX40FD-H550W800-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta frontale per IZMX40, fissa, AxL=550x800 mm, IP55, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186559
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
7.458 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX40FD-H550W800-SOND-RAL*

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto