Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per IZMX40, estraibile, AxP=550x600 mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186560
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
540 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
4.795 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTMPIX40WC-H550W600-SOND-RAL*
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Coperchio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
550 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|