Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186562
Codice del modello: XTMPIX40WD-H550W600-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta frontale per IZMX40, estraibile, AxL=550x600 mm, IP55, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186562
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
5.438 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX40WD-H550W600-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto