Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186592
XTSZDCKC-H1625W395-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta dell’area collegamento, chiusa, AxL=1625x395 mm, IP55, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186592
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
1615 mm
Larghezza prodotto
395 mm
Peso prodotto
12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDCKC-H1625W395-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto