Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186596
XTSZDMKV3L-H1625W592-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta dell’area collegamento, ventilata, sinistra, AxL=1625x592 mm, IP31, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186596
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
1615 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
17 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDMKV3L-H1625W592-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto