Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186604
XTSZRPA1-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Griglia/Treccia di metallo IP4X per pareti posteriori, 1 colonna, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186604
Lunghezza/profondità del prodotto
19.5 mm
Altezza prodotto
844.7 mm
Larghezza prodotto
122.6 mm
Peso prodotto
0.782 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZRPA1-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
20 mm
Idoneo per larghezza della custodia
122.6 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto