Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186605
XTSZRV3-W300-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilata, AxP=2000x300 mm, IP31, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186605
Lunghezza/profondità del prodotto
1907 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
208 mm
Peso prodotto
5.828 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZRV3-W300-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Idoneo per larghezza della custodia
300 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto