Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186608
Codice del modello: XSWV2003-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilato IP30 AxL=2000x300 mm, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186608
Lunghezza/profondità del prodotto
18 mm
Altezza prodotto
1907 mm
Larghezza prodotto
207 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSWV2003-SOND-RAL*

Additional information

Adatto per
Uso del pannello posteriore

Delivery program

Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Idoneo per larghezza della custodia
300 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto