Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, chiusa, IP55, per LxP=300x600 mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186609
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
482 mm
|
| Altezza prodotto |
18 mm
|
| Larghezza prodotto |
207 mm
|
| Peso prodotto |
1.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTC0306-SOND-RAL*
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Colore |
Altro
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
300 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|