Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, NZM4, 4p, fisso, L=425mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186613
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
640 mm
|
| Larghezza prodotto |
417 mm
|
| Peso prodotto |
5.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMN44F04C-SOND-RAL*
|
| Colore |
Altro
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
425 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|