Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186623
XTSZCSV3-H250W425-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, chiusa, AxL=250x425mm, IP31, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186623
Lunghezza/profondità del prodotto
45.5 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
2.68 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZCSV3-H250W425-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto