Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio di sezione, AxL=250x425 mm, IP42, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186627
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45.5 mm
|
| Altezza prodotto |
240 mm
|
| Larghezza prodotto |
417 mm
|
| Peso prodotto |
4.527 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZCSV4-H250W425-SOND-RAL*
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Coperchio
|
| Grado di protezione |
IP42
|
| Materiale |
Metallo
|
| Posizione di montaggio |
Altro
|