Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186633
XTSZCSV3-H350W800-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio di sezione, AxL=350x800 mm, IP31, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186633
Lunghezza/profondità del prodotto
45.5 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
4.559 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZCSV3-H350W800-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto