Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186656
XTSWEVDR-H1625-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Guida design, Verticale, A=1625mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186656
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
1625 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSWEVDR-H1625-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Piastra cieca

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Porta

Esporta le caratteristiche del prodotto