Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186658

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Canalina ausiliaria, L=1100mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186658
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
1095 mm
Peso prodotto
1.242 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZAEHD-W1100-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto