Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186665
Codice del modello: XTMPIX40WM-H550W600-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per IZMX40, estraibile, AxP=550x600 mm, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186665
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
483 mm
Larghezza prodotto
690 mm
Peso prodotto
22.829 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX40WM-H550W600-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Ripiano

Technical data - mechanical

Capacità di carico - max
0 kg
Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto