Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186669
XTSZCSC-H400W800-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio di sezione, chiuso, AxL=400x800 mm, IP55, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186669
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
390 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
6.33 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZCSC-H400W800-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto