Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186674
XTSZPTEC-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore OpenFrame, chiuso, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186674
Lunghezza/profondità del prodotto
760 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
115.5 mm
Peso prodotto
2.816 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZPTEC-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto