Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186676
XSMFDB0606-BS-2-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, Box-Soluzione, LxP=600x600mm, senza area cavi, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186676
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMFDB0606-BS-2-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Capacità di carico - max
0 kg
Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
0 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto