Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, Box-Soluzione, LxP=600x800mm, senza area cavi, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186677
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
700 mm
|
| Peso prodotto |
19 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSMFDB0608-BS-2-350-SOND-RAL*
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Altro
|
| Capacità di carico - max |
0 kg
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
0 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|