Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186683
XTMPN4WCC-H550W425-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per NZM4, estraibile, A=550mm, L=425mm, IP55, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186683
Lunghezza/profondità del prodotto
106.5 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
12.43 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPN4WCC-H550W425-SOND-RAL*

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto