Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186686
Codice del modello: XTMP2N4FC-H550W800-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per 2x NZM4, fisso, AxP=550x800 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186686
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
796 mm
Peso prodotto
10.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMP2N4FC-H550W800-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto