Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186695

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per 2x NZM4, estraibile, AxP=550x1000 mm, IP55, colore speciale, 3CC

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186695
Lunghezza/profondità del prodotto
106.5 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
992 mm
Peso prodotto
29.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMP2N4W3CC-H550W1000-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto