Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186697
Codice del modello: XTMPIX16AF55-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio adattatore per IZMX16, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186697
Lunghezza/profondità del prodotto
48 mm
Altezza prodotto
390 mm
Larghezza prodotto
312 mm
Peso prodotto
1.82 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX16AF55-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Capacità di carico - max
0 kg
Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
0 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto