Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale (sezione alta), ventilata, L=1350mm, IP31, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
186712
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
44 mm
|
| Altezza prodotto |
1940 mm
|
| Larghezza prodotto |
1342 mm
|
| Peso prodotto |
32.813 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZFFPV31-W1350-SOND-RAL*
|
| Colore |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP31
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1350 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|