Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186719
XTSZFFPV42-W1350-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale (sezione alta), ventilata, L=1350mm, IP42, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
186719
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
1342 mm
Peso prodotto
42.098 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFFPV42-W1350-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto