Morsetto con targhetta Eaton Moeller® series, Utilizzo con T0, T3, P1, 48 x 17 mm, Scritta "Dispositivo di scollegamento dell'alimentazione" (IEC/EN 60204), Lingua: serbo-croato
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio ZFS - Portasbarre con targhetta
|
| Sigla catalogo |
186897
|
| EAN |
4015081819492
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
48 mm
|
| Altezza prodotto |
3 mm
|
| Larghezza prodotto |
17 mm
|
| Peso prodotto |
1 g
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
ZFSNT76-T0
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Non pertinente.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Non pertinente.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Non pertinente.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
Portatarghetta
Targhetta inseribile |
| Funzioni |
Piastre anteriori aggiuntive
|
| Iscrizione |
Dispositivo di scollegamento alimentazione
|
| Lingua |
Serbocroato
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema di marcatura apparecchi
|
| Tipo connessione |
inserire
|
| Tipo |
Piastre frontali
|
| Utilizzato con |
Per meccanismi con blocco lucchetti
|