Morsetto con targhetta Eaton Moeller® series, Utilizzo con T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, Scritta "Dispositivo di scollegamento dell'alimentazione" (IEC/EN 60204), Lingua: tedesco/inglese
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio ZFS - Portasbarre con targhetta
|
| Sigla catalogo |
186926
|
| EAN |
4015081819782
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
88 mm
|
| Altezza prodotto |
3 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
0.004 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
ZFSNT61/62-P3
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Non pertinente.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Non pertinente.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
Targhetta inseribile
Portatarghetta |
| Funzioni |
Piastre anteriori aggiuntive
|
| Iscrizione |
Dispositivo di scollegamento alimentazione
|
| Lingua |
INGLESE
Tedesco |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema di marcatura apparecchi
|
| Tipo connessione |
inserire
|
| Tipo |
Piastre frontali
|
| Utilizzato con |
T5B
Per meccanismi con blocco lucchetti |