Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186940
ZFSNT68-P3

Morsetto con targhetta Eaton Moeller® series, Utilizzo con T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, Scritta "Dispositivo di scollegamento dell'alimentazione" (IEC/EN 60204), Lingua: italiano

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio ZFS - Portasbarre con targhetta
Sigla catalogo
186940
EAN
4015081819928
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
3 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
CE
Codice modello
ZFSNT68-P3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
Portatarghetta
Targhetta inseribile
Funzioni
Piastre anteriori aggiuntive
Iscrizione
Dispositivo di scollegamento alimentazione
Lingua
Italiano

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema di marcatura apparecchi
Tipo connessione
inserire
Tipo
Piastre frontali
Utilizzato con
Per meccanismi con blocco lucchetti
T5B

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.