Tastiera con display a LED per DE1 Eaton DX, DC1, DA1, DB1
| Nome prodotto |
Tastiera DX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
186946
|
| EAN |
4015081819980
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
26 mm
|
| Altezza prodotto |
81 mm
|
| Larghezza prodotto |
66 mm
|
| Peso prodotto |
0.1 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508C
UL UL File No.: E172143 CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CE IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada |
| Codice modello |
DX-KEY-LED2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dotato di: |
Cavo di collegamento a innesto (circa 3 m, RJ45, 8 pin)
Display a 7 segmenti |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Pannello di comando
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP54
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Utilizzato con |
DA1
DC1 DE1 DB1 |