Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187028
M30C-FB

Eaton Moeller® series tappo di chiusura M30, Ghiera frontale in metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Tappo di chiusura M30
Sigla catalogo
187028
EAN
4015081820948
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Conformità
CE
Codice modello
M30C-FB

Attuatore

Funzioni
Per chiudere le posizioni di montaggio ricambi
Tipo di lente
rotondo
Materiale
Metallo

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67
IP66
IP69K
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA Altro
IP67/IP69K
Diametro di apertura
30 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.