Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187080
M30C-FR-SWD

Eaton Moeller® series potenziometro M30, flat front, M30, 30,5 mm, Ghiera frontale in metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - potenziometro
Sigla catalogo
187080
EAN
4015081821389
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Note catalogo
Elemento anteriore per potenziometro SmartWire-DT
Codice modello
M30C-FR-SWD

Attuatore

Colore ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Parte anteriore piatta
Funzioni
Per il collegamento al sistema SmartWire-DT

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Grado di protezione
IP65
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30.5 mm
Tipo
Potenziometro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.