Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187177
Codice del modello: AFDD-13/2/B/001-A

Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico + Magnetotermico-Differenziale, 2 poli, 10kA, B13A, 10mA, tipo A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico
Sigla catalogo
187177
EAN
4015081822263
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
52.5 mm
Peso prodotto
0.277 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
AFDD-13/2/B/001-A

Informazioni aggiuntive

Apparecchiature aggiuntive collegate alla consegna
Interruttore di protezione antincendio
Classe di limitazione della corrente
3
Tipologie conformi a
IEC/EN 62606
IEC/EN 61009

Gamma

Applicazione
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
Funzione di base
Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico
Valori nominali corrente di guasto
0.01 A
Numero di poli
2 poli
Numero di poli (protetti)
2
Numero di poli (totale)
2
Applicazione prodotto
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
Gamma prodotti
AFDD
Corrente nominale
13 A
Corrente d'impiego della gamma prodotti
10-40 Ampere
Caratteristica di rilascio
B
Tipo di sensibilità
Tipo A
Sensibile a corrente impulsiva
Caratteristica d'intervento
B
Tipo
AFDD+

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
13 A

Technical data - electrical

Attrezzatura ausiliaria tensione di comando
CA
Marchi di omologazione in corrente
Come da iscrizione
Classificazione frequenza
50 Hz
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
Tipo corrente di dispersione
A
Durata elettrica
4000 operazioni
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4
Potere nominale d'interruzione
10 Kilo Ampere
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
10 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
10 kA
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009)
10 kA
Valore tensione dispositivo ausiliario
230 V
Circuito di collaudo CA
170 - 264 Voltage AC
Intervento
Intervento non ritardato
Tensione nominale
230 V
Frequenza
50 Hz

Technical data - mechanical

Profondità interna
67 mm
Larghezza interna
54 mm
Idoneità climatica
IEC/EN 61009
Indicatore di posizione contatto
rosso / verde
Grado di protezione
IP20
Grado di protezione (interno)
IP40
Altezza dispositivo
80 mm
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
20.000 operazioni
Tipologia supporto
Gancio a scorrimento tristabile - consente la rimozione dalla combinazione della barra collettrice esistente
Temp. concessa per stoccaggio e trasporto Max
60 °C
Protezione morsetti
Calotta tag sbarra collettrice conforme a VBG4, ÖVE-EN 6
Morsetti (superiore e inferiore)
Doppia funzione
Spessore materiale barra collettrice
0,8 - 2 millimetri quadrati
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Temp. concessa per stoccaggio e trasporto Min
-35 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto