Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

187191
Codice del modello: AFDD-15/2/B/003-OL

Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico, 2 poli, B15A-OL, 30 mA, tipo corrente alternata. (AFDD-15/2/B/003-OL)

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico
Sigla catalogo
187191
EAN
4015081822409
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
52.5 mm
Peso prodotto
0.277 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE
Codice modello
AFDD-15/2/B/003-OL

Additional information

Apparecchiature aggiuntive collegate alla consegna
Interruttore di protezione antincendio
Classe di limitazione della corrente
3
Tipologie conformi a
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Delivery program

Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni residenziali e commerciali
Funzione di base
Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico
Valori nominali corrente di guasto
0.03 A
Numero di poli
A due poli
Applicazione prodotto
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
Gamma prodotti
AFDD
Corrente nominale
15 A
Corrente d'impiego della gamma prodotti
10-40 Ampere
Caratteristica di rilascio
B
Tipo di sensibilità
Tipo AC
Sensibile a corrente alternata (AC)
Caratteristica d'intervento
B
Tipo
AFDD+

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da scosse elettriche
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
15 A

Technical Data - Electrical

Attrezzatura ausiliaria tensione di comando
CA
Marchi di omologazione in corrente
Come da iscrizione
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
Tipo corrente di dispersione
AC
Durata elettrica
4000 operazioni
Grado di inquinamento
Potere nominale d'interruzione
10 Kilo Ampere
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
10 kA
Valore corrente di commutazione dispositivo ausiliario
0 A
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009)
10 kA
Valore tensione dispositivo ausiliario
230 V
Circuito di collaudo CA
170 - 264 Voltage AC
Intervento
Intervento non ritardato
Tensione nominale
230 V
Frequenza
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Profondità interna
67 mm
Larghezza interna
54 mm
Idoneità climatica
IEC/EN 61009
Indicatore di posizione contatto
rosso / verde
Grado di protezione
IP20
Grado di protezione (interno)
IP40
Altezza dispositivo
80 mm
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
20.000 operazioni
Tipologia supporto
Gancio a scorrimento tristabile - consente la rimozione dalla combinazione della barra collettrice esistente
Temp. concessa per stoccaggio e trasporto Max
60 °C
Protezione morsetti
Calotta tag sbarra collettrice conforme a VBG4, ÖVE-EN 6
Morsetti (superiore e inferiore)
Doppia funzione
Spessore materiale barra collettrice
0,8 - 2 millimetri quadrati
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Temp. concessa per stoccaggio e trasporto Min
-35 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.