Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187206
Codice del modello: AFDD-16/2/C/001

Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico + Magnetotermico-Differenziale, 2 poli, 10kA, C16A, 10mA, tipo AC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico
Sigla catalogo
187206
EAN
4015081822553
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
52.5 mm
Peso prodotto
0.277 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
AFDD-16/2/C/001

Delivery program

Applicazione
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
Gamma prodotti
AFDD
Funzione di base
Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico
Applicazione prodotto
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
Numero di poli
A due poli
Numero di poli (protetti)
2
Numero di poli (totale)
2
Caratteristica di rilascio
C
Caratteristica d'intervento
C
Corrente nominale
16 A
Corrente d'impiego della gamma prodotti
10-40 Ampere
Valori nominali corrente di guasto
0.01 A
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente alternata (AC)
Tipo AC
Tipo
AFDD+

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
230 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4
Marchi di omologazione in corrente
Come da iscrizione
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
Frequenza
50 Hz
Classificazione frequenza
50 Hz
Tipo corrente di dispersione
AC
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009)
10 kA
Potere nominale d'interruzione
10 Kilo Ampere
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
10 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
10 kA
Circuito di collaudo CA
170 - 264 Voltage AC
Intervento
Intervento non ritardato
Attrezzatura ausiliaria tensione di comando
CA
Valore tensione dispositivo ausiliario
230 V
Grado di inquinamento
Durata elettrica
4000 operazioni

Technical Data - Mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Larghezza interna
54 mm
Altezza dispositivo
80 mm
Profondità interna
67 mm
Tipologia supporto
Gancio a scorrimento tristabile - consente la rimozione dalla combinazione della barra collettrice esistente
Grado di protezione
IP20
Grado di protezione (interno)
IP40
Morsetti (superiore e inferiore)
Doppia funzione
Protezione morsetti
Calotta tag sbarra collettrice conforme a VBG4, ÖVE-EN 6
Indicatore di posizione contatto
rosso / verde
Spessore materiale barra collettrice
0,8 - 2 millimetri quadrati
Idoneità climatica
IEC/EN 61009
Durata meccanica
20.000 operazioni

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
9,5 W
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
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Classe di limitazione della corrente
3
Apparecchiature aggiuntive collegate alla consegna
Interruttore di protezione antincendio
Tipologie conformi a
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.