Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico, Magnetotermico-Differenziale 2 poli, C16A, 30mA, tipo F
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico
|
| Sigla catalogo |
187269
|
| EAN |
4015081823185
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
52.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.277 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
AFDD-16/2/C/003-F
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
|
| Gamma prodotti |
AFDD
|
| Funzione di base |
Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico
|
| Applicazione prodotto |
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Numero di poli (protetti) |
2
|
| Numero di poli (totale) |
2
|
| Caratteristica di rilascio |
C
|
| Caratteristica d'intervento |
C
|
| Corrente nominale |
16 A
|
| Corrente d'impiego della gamma prodotti |
10-40 Ampere
|
| Valori nominali corrente di guasto |
0.03 A
|
| Tipo di sensibilità |
Tipo F
Sensibile a corrente impulsiva fino a 1 kHz e ≤10 mA di corrente CC livellata |
| Tipo |
AFDD+
|
| Tensione nominale |
230 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4
|
| Marchi di omologazione in corrente |
Come da iscrizione
|
| Corrente di tenuta a impulsi |
Resistente alla corrente impulsiva, 3 kA
|
| Frequenza |
50 Hz
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Tipo corrente di dispersione |
A
|
| Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Potere nominale d'interruzione |
10 Kilo Ampere
|
| Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009) |
10 kA
|
| Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Circuito di collaudo CA |
170 - 264 Voltage AC
|
| Intervento |
Lievemente ritardato
|
| Attrezzatura ausiliaria tensione di comando |
CA
|
| Valore tensione dispositivo ausiliario |
230 V
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Durata elettrica |
4000 operazioni
|
| Carcassa |
45 mm
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Larghezza interna |
54 mm
|
| Altezza dispositivo |
80 mm
|
| Profondità interna |
67 mm
|
| Tipologia supporto |
Gancio a scorrimento tristabile - consente la rimozione dalla combinazione della barra collettrice esistente
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Grado di protezione (interno) |
IP40
|
| Morsetti (superiore e inferiore) |
Doppia funzione
|
| Protezione morsetti |
Calotta tag sbarra collettrice conforme a VBG4, ÖVE-EN 6
|
| Indicatore di posizione contatto |
rosso / verde
|
| Spessore materiale barra collettrice |
0,8 - 2 millimetri quadrati
|
| Idoneità climatica |
IEC/EN 61009
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
16 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
8,5 W
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
| 10.3 Grado di protezione gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze di isolamento |
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Connessioni per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Valore nominale di corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| Classe di limitazione della corrente |
3
|
| Apparecchiature aggiuntive collegate alla consegna |
Interruttore di protezione antincendio
|
| Tipologie conformi a |
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606 |