Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187315

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Schermo per IZMX16, estraibile, larghezza 600 mm, per ARCON

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
187315
EAN
4015081823734
Lunghezza/profondità del prodotto
666 mm
Altezza prodotto
798 mm
Larghezza prodotto
594 mm
Peso prodotto
6.565 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPIX16W-06-ARCON

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto