Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187345
XTPZBAVC-H490W800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto ausiliario AxL=490x800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
187345
EAN
4015081824038
Lunghezza/profondità del prodotto
284 mm
Altezza prodotto
455 mm
Larghezza prodotto
736 mm
Peso prodotto
14 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZBAVC-H490W800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
490 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto